Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กลม สเปเซอร์ LED

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

LED Spacers - Round, Metric Spacers

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These LED Spacers are available in three different styles to accommodate both T-1 and T-1 3/4 LED's. They provide height control and lead wire retention and stability. They have a self-retaining feature for auto insertion and pre-assembly

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

LED Spacers - Round, Imperial Spacers, Extruded, Black,T-1 & T1-3/5

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These LED Spacers come in 2 styles to fit either T-1 or T-1 3/4 LED's. They space the LED from the surface of the board. They also minimize shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease. They are black in color and made of PVC.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)