Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ยึดด้วยสกรู สลักสลับ สลัก

 (5 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Adjustable w/ Secondary Lock Draw Latch & Keep

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Draw Latches with Secondary Lock have an additional locking button to prevent accidental opening and add safety security in application subjected to vibrations. They suit M4 fixings and they are supplied with the keeper. A choice of material is suitable for various environments.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Draw Latches & Keepers - Plastics and Rubber

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Draw Latches and Keeper with a flexible, over-centre design. It benefits from a low profile; the keeper is concealed and fixed under the latch to aid this design feature.

Screw mounted design. The range includes options with a non-corrosive rubber handle.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Colours: Black and Grey

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Loop Draw Latch & Strike

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Wire Loop Draw Latches & Strikes consist of a simple ergonomic design suitable for a wide variety of applications requiring a straightforward Catch and Strike operation.

The catch and strike components must be ordered separately. They are ideal for light duty applications and include non-adjustable options.

  • Material: PVC and Stainless Steel
  • Colour: Natural
  • Finish Options: Stainless Steel and Polished

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Over Centre Draw Latch w/ Keeper Plate

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Over Centre Drawer Latch that features a smooth surface and provides a pleasing finished appearance. The latch is hand-operated and easy to use.

They latch features a design that operates courtesy of a draw hook and includes a keeper plate.The latch securely pulls two components together and lock by pushing the latch over its centre.

Light duty when compared to Wire Latches (sold separately); this latch range is ideal for use on small containers, metal boxes and light industrial cleaning machines.

  • Material: Stainless Steel

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Adjustable Draw with Triangle Latch Head

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Adjustable Toggle Draw Latches are suitable for a wide variety of uses including containers, packaging and industrial cleaning machines. The design has a screwed catch that gives an adjustable gripping range. The range comes in various materials to suit the environment of the application and there is a choice of padlockable or non padlockable to match different level of security demands.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)