Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน หุ้มฉนวน การจับยึดแผงวงจร

 (40 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

PCB Standoffs - Hexagonal/Insulator/Nylon & Brass

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขารองรับ PCB กาวในตัว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ขารองรับฐานกาวมาพร้อมกับเทปกาวสองหน้าพร้อมแถบลอกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว มาพร้อมกับสามตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง PCB: ดันล็อค, ไม่ล็อค และแป้นแบน

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขารองรับการล็อคที่มุม/ขอบ PCB

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 7 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ฐานรองสกรูและล็อค - ล็อค, เขี้ยวล็อค, ตัวเมียต๊าปเกลียวในตัว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

เสารองรับ PCB ระบบสกรูและล๊อค พร้อมจมูกปลายปืนและดีไซน์เกลียวตัวเมียในตัว

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ฐานรับ PCB การป้องกันการหมุน

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้ยึดจะบอร์ดที่ขอบ เพื่อลดระยะห่างที่ต้องการให้น้อยที่สุด มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีเขี้ยวล็อคเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึด

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ฐานรับ PCB ทรงถ้วย

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้มีตัวยึดทรงถ้วยด้านล่างที่เพิ่มความเสถียรเป็นพิเศษและครอบคลุมตัวยึด มีที่ล็อคให้เลือกในสองแบบ แบบเขี้ยวล็อคหรือทรงหยดน้ำ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ฐานรับการล็อคที่ขอบ PCB - กดเข้า

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB และคะวยึดแบบกดเข้าและเขี้ยวกำหนดตำแหน่งเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็ว สามารถถอด PCB ออกได้ง่ายสำหรับการบริการ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ตัวแยก PCB - กลม

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ตัวแยกตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ตัวแยก PCB - กลม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ตัวแยก PCB - ก้นหกเกลี่ยม/เกลียวระบบเมตริก/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/พลาสติก

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/มีเกลียว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบเมตริกและอิมพีเรียล/พลาสติก

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

สเปเฉอร์ PCB - กดเข้า/ทรงหยดน้ำตา

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These teardrop push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

สเปเฉอร์ PCB - กดเข้า/ระบบเมตริก

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สเปเซอร์แบบกดเข้าระบบเมตริกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

สเปเฉอร์ปลอก

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สเปเฉอร์ปลอกเหล่านี้เป็นการใช้งานสองชิ้น ได้แก่ หมุด (CSP) และตัวยึด (CSR) ได้รับการออกแบบเพื่อจับยึดบอร์ดพีซี การรวมกันของชิ้นส่วนการจับคู่ทำให้เกิดสเปเฉอร์ไนลอนที่ปิดสนิท แนะนำให้ใช้สกรูชนิดหัวผสม ตัวยึดแต่ละตัวใช้กับหมดเฉพาะ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

เสารองรับ PCB - การควบคุมแบบสัมผัส

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

การรองรับการกดล็อคมาตรฐานเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็วในการเรียงซ้อน PCB สปริงในตัวช่วยให้สามารถงอแผงด้านบนได้และเหมาะสำหรับแผงควบคุมแบบสัมผัส

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

เสารองรับ PCB - การล็อคที่ขอบยึดด้วยสกรู/เขี้ยวยาว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB ช่วยให้สามารถถอดง่าย ฐานรับยึดด้วยสกรูมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือมาก ตัวยึดเหล่านี้มีสกรูต๊าปเกลียวในตัว

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

เสารองรับ PCB - การล็อคแบบย้อนกลับ/กดยึด

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

การยึดแบบย้อนกลับเหล่านี้รองรับการติดตั้งใหม่จากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนของการออกแบบแบบกดยึดเหล่านี้ทำให้สามารถถอดพีซีออกได้

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

เสารองรับ PCB - การล็อคแบบย้อนกลับ/ที่ยึดแบบราบ

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

การยึดแบบย้อนกลับเหล่านี้รองรับการติดตั้งใหม่จากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนของส่วนแบบเหล่านี้ต้องมีรูทะลุเพื่อรองรับบอร์ดพีซีที่มีน้ำหนักมาก

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

เสารองรับ PCB - ที่ยึดทรงต้นสน/กดยึด

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สเปเฉอร์เหล่านี้มีที่ล็อคทรงต้นสนที่ปลายด้านหนึ่งและเขี้ยวล็อคปลดได้ที่อีกด้าน ที่ยึดรูไม่ทะลุมีความยืดหยุ่นและจะล็อคเข้าไปในรูกลม รูเกลียว รูคว้าน หรือรูเจาะที่ไม่ทะลุ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน/ที่ยึดแบบกดล็อคทรงต้นสน

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ปลอกสายเคเบิลแบบปิดเอง การออกแบบแบบทับซ้อนกันช่วยให้สามารถติดตั้งได้หลังจากประกอบสายเคเบิลเรียบร้อยแล้ว

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบราบ/ตัวล็อคทรงหยดน้ำตา/ถ้วย

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สเปเซอร์แบบกดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด ติดตั้งในรูเล็กๆ และมีส่วนยื่นออกมาด้านล่างบอร์ดน้อยมาก มีฐานทรงถ้วยที่ช่วยให้จับยึดได้แน่นและครอบปากรูทั้งหมด

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

เสารองรับ PCB - ที่ยึดในตัว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สเปเฉอร์แบบยึดในตัวเหล่านี้จะยึดเข้ากับบอร์ดและรักษาระยะห่างไว้แม้ว่าสกรูจะถูกถอดออกก็ตาม มีตัวเลือกสเปเฉอร์ สกรู และความหนาของแผงให้เลือกหลากหลาย

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)
  • จาก 2