Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สังกะสี บานพับรองรับภาระหนัก บานพับเส้นตรง

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Lift Off Screw Mount Hinge

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Lift Off Screw Mount Hinges have an easy lift-off function to aid in the quick removal of flush mounted doors. The all-metal range has different material options to suit application and finishing requirements.

These hinges have a maximum rotation angle of 180 degree and can be left or right hand mounted. The leaf hinge design is pre-drilled for speedy screw mounting to the frame.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy, Steel and Stainless Steel
  • Finishes include black powder coated options
  • M4 and M5 fixings supplied

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)