Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

คงที่ ไส้ไก่พันสายยาง อุปกรณ์ป้องกันสายไฮดรอลิก

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ปลอกป้องกันไฟ

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ปลอกป้องกันอัคคีภัยมาตรฐานและพรีเมียมได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์การป้องกันท่อซึ่งมีฝาครอบป้องกันที่ยืดหยุ่นประสิทธิภาพสูงสำหรับสายเคเบิล สายนำไฮดรอลิก และสายยาง ปลอกป้องกันไฟช่วยให้สามารถทนอุณหภูมิ รังสี ความร้อนได้สูง ปลอกภายในมีคุณสมบัติของฉนวนที่ดี ทนอุณหภูมิ 700C ฝาครอบซิลิโคนสีแดงของปลอกมาตรฐานสามารถดับไฟได้เองและมีความยืดหยุ่นสูงช่วยให้ใช้งานได้ง่ายกับรูปทรงที่โค้งงอหรือผิดปกติ ปลอกหุ้มพรีเมี่ยมมีฝาครอบด้านนอกซิลิโคนอัดขึ้นรูปหนาซึ่งจะคงรูปได้ดีช่วยให้ใช้งานง่ายบนท่อตรงท่อและสาย

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ไส้ไก่พันป้องกันสายยาง - ได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับการทำเหมือง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

FRAS ไส้ไก่พันป้องกันสายยางเป็นสารหน่วงไฟและป้องกันไฟฟ้าสถิตทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานใต้ดิน มีประสิทธิภาพในการป้องกันการบดที่ยอดเยี่ยมและมีความต้านทานต่อการขัดถูสูง ตัวป้องกันช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุตสาหกรรมและเหมาะสำหรับการพันท่อเดียวหรือหลายเส้น

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ไส้ไก่พันสายยาง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ปลอกป้องกันไฟกำจัดการปนเปื้อนของสายไฮดรอลิกระหว่างการเปลี่ยนท่อ ทนต่อความร้อน โอโซน และการขีดข่วนและช่วยให้ประกอบและถอดมัดได้ง่าย

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)