Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กลม ไนลอน จุกอุดรู

 (7 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Flanged Barrel Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Flanged Barrel Plugs protect and seal openings or ports of tubes, pipes and other cylindrical openings. It features convex sides to ensure a more secure fit and prevent them from slipping out.

In addition, they prevent the ingress dust, dirt, and moisture into the equipment. It protects internal components from leaking and contaminations entering.

The plug is inserted into the opening or port, and the flange is pressed against the surrounding surface, creating a secure seal. The flange ensures the plug remains in place and prevents it from being accidentally dislodged. Used in various applications, including industrial, manufacturing, and automotive.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Vent Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Vent Plugs provide ventilation access for cooling fans, moving parts and heat-emitting components

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Domed Blanking Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Domed Blanking Plugs are suitable for sealing panel cavities and are meant to seal off gaps in the sheet metal sector for equipment or machinery as a safeguard against sharp edges. They also act as a secure barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants from entering.

When placed, the domed form gives a nice and clean finish and helps to deflect impacts, lowering the chance of damage to the plug or the equipment it is put in. They are corrosion-resistant and electrically insulating.

Simple to install as they are made to fit tightly into the opening they're sealing, ensuring a secure fit. They come in a large offering to suit hole diameter and panel thickness and are used in industries including manufacturing, automotive, construction, and electronics.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Push-In Cable Blanking Plug

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Push-in Cable Blanking Plugs are used to protect against sharp edges at the end of a pneumatic tube or hose and to offer waterproof protection for spare apertures to be closed. It keeps dust, dirt, and other impurities out and is highly resistant to corrosion and wear.

It is IP97-compliant and accommodates typical Metric and PG sizes. They give a clean finish and a rapid solution and are available in various sizes to accommodate hole diameter and panel thickness.

Simple to install and remove thanks to the push fit into the application. Suitable for a wide range of sheet metal industry applications, including electrical panels, control cabinets, and junction boxes.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Snap-Fit Blanking Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Snap-Fit Blanking Plugs are used in various applications to seal and preserve unused holes or apertures. These plugs have been carefully developed to offer a secure and dependable seal without extra fasteners or adhesives.

The snap-fit mechanism provides a secure connection, preventing inadvertent removal or displacement even when subjected to pressure or vibration. It offers high impact resistance and keeps dust, moisture, and other pollutants out of the hole.

It is easy to install, requiring only a push or snap into place, without needing tools. Suitable for various sectors such as manufacturing, electronics, and construction.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Blanking Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Blanking Plugs are used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities. It protects against moisture ingress, dust, and vibration-dampening. It provides a clean finish and a quick solution.

They come in an extensive offering to suit the most common hole diameters and panel thicknesses. Used in electronic applications and the automotive industry. Two materials are available: TPR withstands temperatures between -40C and 135C | -40F and 275F. PVC withstands temperatures up to 50C | 122F.

  • Material: Nylon, Silicone, PVC, TPR, LDPE
  • Colour: Black, White, Grey, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Masking Flangeless Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Masking Flangeless Plugs are a type of plug that is used to cover holes without masking the surrounding area. They protect against contaminants, dust, dirt, damage, or undesired substances. It features conical rings and a hollow core, which allows many different areas to be masked.

Furthermore, the pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage. The reusable nature of the material used in these plugs allows for various uses, minimising the need for frequent replacements and helping to reduce waste. They can be utilised in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.

  • Material: EPDM, Silicone, TPE, PVC
  • Colour: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)