Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

เกลียว BSP ถอดง่าย จุกอุดรู

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Ezeplugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Ezeplugs are used to seal and secure threaded holes. They include a central or lateral pull tab that allows them to be easily inserted and removed from threaded holes. Several sizes are available to protect over 25 different imperial and metric thread sizes. It protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

It is simple to install with the patented quick-fit design and locks the plug in place with a simple push. It also has a sturdy and flexible pull tab that makes removing it easy. Used in various applications, including industrial machinery, control panels, electrical panels, and other equipment.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Centre Pull Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Centre Pull Plugs are used to seal electrical wire ends. Due to the tapered design, the item can plug multiple inner diameters. These plugs' snug fit and secure seal prevents undesired substances from entering the open tube or hole, protecting internal components and ensuring optimal performance.

The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool. It protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping. Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.

  • Material: LDPE, TPR, Low Density Polyethylene
  • Colour: Yellow, Red, Black, Orange

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)