Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ยาง เทปปิดคลุม เทปปิดคลุมทนอุณหภูมิสูง

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Masking Tape - Discs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Essentra Components offers 5 different materials of masking disks, available in multiple diameters and thicknesses. Our disks withstand several different temperature ranges and are used for many different applications.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Masking Tape - High Temperature

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Our High Temperature Masking Tapes are provided as a continuous roll, and they range in temperatures from 80C up to 180C. They offer clean removability so that unsightly adhesive residue will not be left behind. These tapes are mostly for general purpose and suitable for most low-temperature applications, as well as a variety of high-temperature applications to suit your project requirements.

The green polyester tapes with a maximum temperature of up to 180C are supplied in 38 micron tape thickness and can be used for powder coating and anodizing.

We also offer paper masking tapes that range in temperatures from 80C up to 120C. These are a great choice for painting applications.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Masking Tape - Squares

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Masking tapes that can withstand temperatures up to +260C. Ideal for awkward shapes that a cap or plug just can't cover, all of our masking tapes remove cleanly and leave no residue. Quick adhesion for time-saving applications.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)