Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กลม ฝาครอบสำหรับการปิดคลุมที่ทนอุณหภูมิสูง 300C

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Easy Pull Masking Caps

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Easy Pull Masking Caps provide optimum protection for end tip profiles, such as rods, pipes and tubes during manufacturing processes. Typical applications include; anodizing, blasting, powder coating, e-coating and plating.

The caps have a flanged design and an internal seal that provides a secure fit. These caps are easy to fit; to ensure the best possible fit, the inside diameter dimension should be approximately 10 percent smaller than the outside diameter of the part being masked.

Our range is available in different material options with various beneficial properties. Silicone is a premium masking material with high temperature and chemical resistance. EPDM is a more economical material option with lower heat resistance. Both Silicone and EPDM options can be used multiple times.

  • Materials: Silicone Rubber 600F (316C) and EPDM 425F (218C)
  • Colours: Natural and Black
  • Hardness: Durometer (Shore A) 55 + 5

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)