Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

มีปุ่มจับ เหล็กกล้า ล็อกเฟอร์นิเจอร์และกระจก

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Furniture Locks - Flush Cup Board

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cupboard Locks are designed with a Steel cupboard lock with a plastic body. They are suitable for heavy duty applications such as steel cupboards and the rod assembly is made easy thanks to the special fixing plate. The clip on body also aids assembly making this a simple to install part. Also included is a stainless steel dust cap and the locks can be bought for either keyed alike or keyed to differ specifications

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Furniture Locks - Heavy Duty Cabinet Lock

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Furniture Locks are used to secure furniture doors and drawers; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents. These locks are usually actuated with a key or a combination, guaranteeing that only approved people may open the doors or drawers. The flush mount design prevents the locks from protruding from the furniture surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing furniture, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in cabinets, cupboards, and other pieces of furniture that require a clean and discrete locking mechanism.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)