สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(6 กลุ่มสินค้า)
กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
แผ่นรองป้องกันหน้าแปลนติดตั้งได้ง่าย ดิสก์มีรูเจาะไว้ให้แล้ว 4 รู ซึ่งสามารถใช้รัดสายเคเบิลเพื่อให้กระชับพอดีได้อย่างง่ายดาย เมื่อจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยึดอื่นๆ เช่น จุกยึด หมุด และแหวนรอง
แผ่นป้องกันเหล่านี้ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ สำหรับหน้าแปลนที่เป็นด้านซีลกับพื้นผิว มีดีไซน์พิเศษที่มีหลายรูที่พอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก
ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลากหลายนี้มีหลายขนาดและมาตรฐานแรงดันที่แตกต่างกัน โดยมีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลน DIN ตั้งแต่ DN 10 ถึง DN 600 ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม PN 6, 10, 16, 15 และ 40 และหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI ขนาด 1/2 นิ้วถึง 32 นิ้ว ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม 150, 300, 600, 900, 1500 และ 2500 ปอนด์ (lb)
แผ่นป้องกันแบบหมุดให้การปิดคลุมเต็มหน้าและปกป้องรูสำหรับการใช้งานแรงดันสูง จุกสอดเข้าไปในรูหน้าแปลนได้อย่างแน่นหนาเข้าที่เป็นอย่างดี
ผลิตจากวัสดุในราคาคุ้มค่าซึ่่งมีคุณสมบัติการทนเคมีที่ดี ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่เหมาะกับการป้องกันตามมาตรฐาน SAE รหัส 61 (แรงดัน 3000 ถึง 5000 PSI) และ SAE รหัส 62 (แรงดัน 6000 PSI)
แผ่นป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้ามีดีไซน์แบบกดเข้า นอกจากนี้ยังดีไซน์ให้มีครีบยืดหยุ่นที่ยึดแน่นกับรูอุดทุกครั้ง
แผ่นป้องกันหน้าแปลนนี้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการประกอบ เป็นไปตามมาตรฐานหน้าแปลน ANSI B16.5 Class 150, DIN2627 ถึง 2638 และมาตรฐาน BS5504
ฝาครอบกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับล็อคที่มีรูยึด 20.2 x 22.2 ป้องกันตัวล็อคและป้องกันของสิ่งสกปรกและความชื้นที่อาจทำลายระบบล็อค
แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ