Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน แคลมป์สายเคเบิลแบบแบน

 (19 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Flat Loop Clip

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Flat Loop Clips are fasteners designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flat design with a loop on the end, allowing it to easily slide over the edge of a surface and lock in place. It also features a release tab for fast and quick removal of the clamping action.

It is easy to use for quick installation and removal. It is used in the automotive, medical and electrical industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Screw/Adhesive Mount Strap & Buckle

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Screw Mount cable straps are a very versatile cable management system which not only bound cable tightly but also can be mounted either by self-adhesive or by a screw or rivet.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Dual Half U, Snap In

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

A Dual U Clamp, with a plug in design, has a low profile and is ideal for use on densely packed boards or other limited space applications.

The clamp is useful for gathering, securing and routing of two parallel wire bundles. The clamp is secured using a pre-installed snap rivet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 flame rated.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Dual Half U, Screw Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

A Dual U Clamp, with a screw mounting design, has a low profile and is ideal for use on densely packed boards or other limited space applications.

The clamp is useful for gathering, securing and routing of two parallel wire bundles. It is secured using a screw or snap rivet (sold separately).

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 flame rated

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Half U, Snap In

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Half U Cable Clamps are low profile and designed to help secure and organize cables, wires, and other components in densely packed boards or other limited space applications. The snap-in clamps are designed to hold cables securely in place while allowing for easy cable insertion and removal.

Ideal for mounting bundles in corners or along edges. They have excellent resistance to breakage, impact, and corrosion. Used in industrial and automotive applications.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Half U, Fir Tree Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Half U Clamps with fir tree bases are used for securing, fastening and attaching objects due to their exceptional holding strength. It can be inserted into threaded, unthreaded, or drilled holes in metal, wood, or plastic, making it incredibly versatile.

Its low profile makes it the perfect component for densely packed boards or other space-limited applications, such as in corners or along edges. They are easy to install and provide effective vibration dampening. Used in automotive, aerospace, electronic, and HVAC industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Half U, Screw Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Screw Mount Half U Cable Clamps are designed to be installed on flat surfaces, and they feature a half-round U shape that securely holds the cable or wire while allowing for easy installation or removal. They are screw mounted.

Its low profile makes it the perfect component for densely packed boards or other space-limited applications, such as in corners or along edges. Used in automotive, aerospace, electronic, and HVAC industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - SHR Clips

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These SHR Clips are cable clamps that are designed to operate with Slit Harness Wrap (SHR) sizes 20 and 25. SHR is a corrugated tube wrap for bundling and protecting cables and wires. These clips are intended to securely hold your cables in place, minimising tangling, snagging, and inadvertent disconnections.

It has internal ribs that hold the harness securely in place. Furthermore, it is available in four alternative mounting options: snap lock into a round or square hole (to restrict rotation), screw mount, and adhesive installation. It has an internal rib that holds the wrap in place, and resists wear, tear, and deterioration, ensuring long-term performance. Used in a variety of applications, including automotive and industrial.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Adhesive Mount, Single Wire

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Single Wire Cable Clamps provide a secure and simple fastening that is an ideal cable management solution for a variety of applications. The adhesive mount is a very secure and is also a removable application.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Stud Mount, Wire Harness

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Wire Harness Cable Clamp, with a screw or stud mount design. The clamp is easily installed by simply pushing it on to an exposed screw or stud.

The neat and tidy design of the clamp means there will be no protrusions under the chassis. This clamp range provides a secure, but simple fastening solution that is an ideal choice for a range of cable management applications.

The clamp is flexible, which allows for quick and easily release of cable bundles from the assembly. This also allows cables to be added to the clamp, at convenience.

Fits several different threads, including; M4, M5, #8 or #10.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 flame rated.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Plug In, Adjustable

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Cable Clamps are used to gather and route cables and wires, keeping them tidy, secure, and conveniently accessible. The robust structure ensures your cables are securely held in place, eliminating tangling, damage, or accidental disconnection. It has a plug-in application for simple installation, and the adjustable clip accommodates a wide range of wire diameters.

It is excellent for high vibration applications since, once closed, the clip will not open until the tab is released. There is still the option to reopen the tab and reutilise the clamp with alternative cable diameters. The snap-on design allows for quick installation and can be used in cabling applications such as data centres and networking facilities, telecommunications networks, or electrical.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Plug In, Locking

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Can be opened and closed multiple times for adding or removing cables. Large contoured base that assures stable mounting. Nylon 6/6

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Adhesive Mount Locking Cable Clamp

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Adhesive Mount Locking Cable Clamps are designed to securely gather, routes and locks wires, cords and cables in place. The lock allows opening and closing several times to add or remove cables. It is used in walls, ceilings, and floors.

Resistant to high vibration, it can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, automotive, and manufacturing industries.

  • Material: PA
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Flat Cable Clamp - Snap In, Hinged, No Tension

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Snap-in Flat cable clamps have a hinged design to securely hold flat cable and wires in place. It offers stability and security for your applications.

Quick and easy to install and remove. It is used for home electronics, automotive installations or office setups.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural, Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Flat Cable Clamp - Snap In, Top Lock, Mini

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Snap-in Flat cable clamps have a top lock design to securely hold flat cable and wires in place. It offers stability and security for your applications. The clamp's small size enables use in confined locations where larger clamps might not be practical. The top lock design guarantees a tight grip on the cable, preventing it from moving or experiencing damage.

Quick and easy to install and remove. It is used for home electronics, automotive installations or office setups.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Flat Cable Clamp - Snap In, Top Lock, Removable

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Snap-in Flat cable clamps have a top lock design to securely hold flat cable and wires in place. It offers stability and security for your applications. The top lock design guarantees a tight grip on the cable, preventing it from moving or experiencing damage.

Quick and easy to install and remove. It is used for home electronics, automotive installations or office setups.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Flat Cable Clamp - Adhesive Mount, Side Mount, Tension

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Flat Cable Clamps are designed to clamp ribbon cable and are backed with a high-quality adhesive tape. These are side mounting for ease of access

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Flat Cable Clamp - Screw & Adhesive Mount, Split Arm

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes the ribbon clamp screw and adhesive mounted.Quick and easy to install and remove. It is used for home electronics, automotive installations or office setups.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Adhesive Cable Clamp

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Adhesive Mount Adjustable Cable Clamps have a ratcheting feature to hold and lock bundles securely. These clamps can be reopened for routing changes. Easily installed with the adhesive base.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)