สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(31 กลุ่มสินค้า)
กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
คลิปสายแพรสามารถคลิกเข้าที่ได้ง่ายและยังมีแถบปลดล็อคสำหรับการถอดที่รวดเร็ว
ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 4 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย ยึดสายเคเบิลแต่ยังสามารถถอดได้ สีเทา PVC เกรด UL94 V-0
ที่ยึดปลอมสีใส ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว 5 ขนาดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก
ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาวยาง ยึดมัดอย่างแข็งแรงในขณะที่ยังสามารถถอดได้ สีเทา PVC เกรด UL94 V-0
ที่ยึดสายเคเบิลแบบกาวทรงต่ำแหมาะสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ
สายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเป็นระบบการจัดการสายเคเบิลที่หลากหลายซึ่งไม่เพียงแต่ยึดสายเคเบิลให้แน่นเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งได้ด้วยกาวในตัวหรือด้วยสกรูหรือหมุด
แคลมป์คู่แบบตัว U พร้อมการออกแบบที่ใช้การเสียบเข้านี้มีโครงร่างต่ำ และเหมาะสำหรับใช้กับแผงขนาดหนาหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ
แคลมป์นี้มีประโยชน์สำหรับการรวบรวม ยึดสาย และเดินสายไฟสองมัดขนานกัน แคลมป์จะถูกยึดด้วยหมุดล็อกแบบติดตั้งล่วงหน้า
แคลมป์คู่แบบตัว U พร้อมการออกแบบที่ใช้สกรูยึดนี้มีโครงร่างต่ำสำหรับใช้กับแผงขนาดหนาหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ
แคลมป์นี้มีประโยชน์สำหรับการรวบรวม ยึดสาย และเดินสายไฟสองมัดขนานกัน ยึดด้วยสกรูหรือหมุดล็อก (จำหน่ายแยกต่างหาก)
ที่ยึดสายเคเบิลทรงต่ำแหมาะสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ
ทรงต่ำสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ ล็อคเข้าในรู 1/4 บนแผง 1/16 " ได้อย่างรวดเร็ว มีให้เลือกสามขนาดสำหรับยึดมัดขนาด 1/8 นิ้ว, 3/16 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว UL94 V-2 ไนลอน 6/6, สีธรรมชาติ"
ทรงต่ำสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ ยึดด้วยสกรู #4 หรือ M3 และให้ความแข็งแรงในการยึดที่ดีเยี่ยม มีให้เลือกสามขนาดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางมัดขนาด 1/8 นิ้ว, 3/16 นิ้ว หรือ 1/4 นิ้ว
กลุ่มผลิตภัณฑ์คลิปหนีบท่อลูกฟูกกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับไส้ไก่รัดสายไฟแบบช่อง (ซีรีส์ SHR) ของ Essentra ขนาด 20 และ 25 โดยมีให้เลือก 4 แบบ กดล็อคเข้าในรูกลมหรือรูสี่เหลี่ยม (เพื่อป้องกันการหมุน) ยึดด้วยสกรู และยึดด้วยกาว สันด้านในจะจับยึดไส้ไก่ สามารถถอดสลักออกได้ในการบำรุงรักษา
ที่ยึดสายเคเบิลให้การยึดที่แข็งแรงแต่เรียบง่ายและเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การยึดด้วยกาวเป็นการใช้งานที่แข็งแรงแต่ถอดได้
สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 5 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก
ที่ยึดสายเคเบิลเดี่ยวให้การยึดที่แข็งแรงแต่เรียบง่ายและเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การยึดด้วยกาวเป็นการใช้งานที่แข็งแรงแต่ถอดได้
แคลมป์สายเคเบิลของชุดสายไฟที่มีดีไซน์แบบยึดด้วยสกรูหรือสลักเกลียว ติดตั้งแคลมป์ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ดันลงไปบนสกรูหรือสลักเกลียวที่เปิดอยู่
ดีไซน์ของแคลมป์ที่เรียบร้อยและเป็นระเบียบจะทำให้ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาใต้แชสซี ช่วงของแคลมป์นี้ให้โซลูชันการจับยึดที่แข็งแรงแต่เรียบง่าย และเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานในการจัดการสายเคเบิลที่หลากหลาย
แคลมป์มีความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้สามารถถอดชุดสายเคเบิลออกจากชุดประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถใส่สายเคเบิลเข้ากับแคลมป์ได้อย่างสะดวก
เข้ากันได้กับเกลียวต่างๆ รวมถึง M4, M5, #8 หรือ #10
คลิปวงล้อจับยึดมัดอย่างมั่นคง สามารถปรับให้ตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัดที่หลากหลาย ในขณะที่ล็อกมัด จะสามารถเปิดคลิปได้อีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เมื่อปิดแล้วคลิปจะไม่เปิดออกจนกว่าแท็บจะถูกปลด มีทั้งวัสดุเกรด UL94 V-2 หรือ UL94 V-0
สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้งเพื่อใส่สายเคเบิลเพิ่มหรือเอาออก ฐานโค้งขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจในการติดตั้งที่มั่นคง ไนลอน 6/6
สามารถยึดสายไฟแบบตะกั่วได้สามเส้น เช่น สายไฟเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว สีเทา PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก
ติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยกาว ไม่จำเป็นต้องเจาะรู อุปกรณ์ล็อคจะยึดสายเคเบิลเข้าที่และสามารถเปิดออกได้ นำเสนอในรูปแบบ สี และวัสดุที่แตกต่างกัน
ที่ยึดสายแพรแบบกดยึด บานพับ ไร้แรงตึง สามารถติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากคุณสมบัติการใช้งานแบบกดเข้า บานพับและการไม่มีแรงตึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าสายเคเบิลจะเป็นระเบียบโดยไม่ถูกทำให้ตึงด้วยข้อรัด
ที่ยึดสายแพรขนาดเล็กแบบกดยึด ล็อคด้านบน ติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากคุณสมบัติการใช้งานแบบกดเข้า เหมาะสำหรับสายเคเบิลน้ำหนักเบาและล็อคด้านบน
ที่ยึดสายแพรแบบกดยึด ล็อคด้านบน ติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากคุณสมบัติการใช้งานแบบกดเข้า ที่ยึดสายเคเบิลเหล่านี้มีตัวล็อคด้านบน
ที่ยึดสายแพรได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายแพรและด้านหลังมีเทปกาวคุณภาพสูง เป็นการติดตั้งด้านข้างเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ