Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

BSI อุปกรณ์ป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้า ฝาครอบหน้าแปลน

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Push In Full Face Flange Protectors

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Full Face Flange Protectors have a simple push-in design. The design also features flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every single time.

This flange protection requires no fasteners to assemble. It meets ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Materials: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Yellow

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)