Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก แบร็คเก็ตยึดใยแก้วนำแสง การจัดการสายใยแก้วนำแสง

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Fibre Clips

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Fibre Clips are used in fibre optic installations to secure and organize fibre optic cables, avoiding unwanted movements and protecting them from damage and stress. Some clips are designed to hold two cables, while others can simultaneously hold up to 16 cables. In addition, due to its size, each slot can have more or fewer cables, and it is possible to split the slots.

They are easy to install and remove, and you can choose Fibre Clips with different mounting methods: Push in, Clip, Screw, and Adhesive. Used for applications in telecommunication cabinets, data centres, manufacturing, and industrial.

Material: Nylon, PP;TPEColour: Black, Natural, Yellow, Green, Red, BlueMaterial Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB;UL94 V-0

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Fibre Bracket - Coiling Clip

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Optical Fibre Coiling Clip is made of two extruded clips that snap into each other to form a smooth and curved surface to accommodate fibre optic bundles and limit the bend radius of the fibre. Each part is sold separately.

The clip's unique design allows easy attachment to the fibre bracket, making it easy to install and remove as necessary. The coiling clip provides a tight grip on the cable while avoiding sagging. Used for applications in industrial and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)