สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(1 กลุ่มสินค้า)
Fibre Clips are used in fibre optic installations to secure and organize fibre optic cables, avoiding unwanted movements and protecting them from damage and stress. Some clips are designed to hold two cables, while others can simultaneously hold up to 16 cables. In addition, due to its size, each slot can have more or fewer cables, and it is possible to split the slots.
They are easy to install and remove, and you can choose Fibre Clips with different mounting methods: Push in, Clip, Screw, and Adhesive. Used for applications in telecommunication cabinets, data centres, manufacturing, and industrial.
Material: Nylon, PP;TPEColour: Black, Natural, Yellow, Green, Red, BlueMaterial Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB;UL94 V-0
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ