Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

มีเกลียว สวมพอดี ปลอกหุ้ม

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - มาตรฐาน

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - เรียว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ปลอกโลหะขาตั้งเรียวมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC ทรงเรียวช่วยให้การใช้งานมีเสถียรภาพมากขึ้น ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ปลอกโลหะวงรี

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ปลอกโลหะรูปไข่สีดำเหล่านี้มีฝาครอบที่เป็นระเบียบสำหรับท่อรูปไข่ สามารถใช้สำหรับการตกแต่งการป้องกันและใช้เป็นหลักเพื่อปกปิดคลุมขอบท่อที่แหลมคม วัสดุพีวีซีมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและถอด

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)