Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สแตนเลส ยึดด้วยสกรู บานพับภายนอก

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Metal Corner Hinges

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Corner Hinges with a broad range of hinge rotational angles.These hinges are are essentially used for steel panels on large sized internal applications.

This range features screw-on and weld-on mount options that are available as permanent or removable solutions. All hinges in this extensive range are suitable for left-hand and right-hand mounting.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy, Polyamide with 30% Glass Fibre, Stainless Steel
  • Pin Materials: PA, POM, Steel and Stainless Steel
  • Finish Options: Powder Coating, Chrome Plated, Spray Painted, Zinc Plated, Matt, Bright Chrome, Stainless Steel and No Finish
  • Colour Options: Black, Grey and Natural
  • Hinge Rotation Options: 105, 130 and 180 degrees

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)