Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ด้านข้าง EPDM

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

PVC ป้องกันขอบ

ตัวป้องกันขอบ PVC พร้อมแกนสปริงโลหะ จำหน่ายแบบม้วน 20.0 เมตร ช่วยป้องกันขอบโลหะ ทรงต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น และใช้งานเพียงกดด้วยมือ ใช้งานง่ายและเร็ว เหมาะกับอุณหภูมิตั้งแต่ -25C ถึง 90C

ปะเก็นติดกระจก

ปะเก็นติดกระจกทรง S ติดตั้งง่าย ส่วนใหญ่ใช้ซีลขอบหน้าต่างและแผงสำรวจ ใช้ทั่วไปในงานน้ำหนักเบา และเหมาะใช้กับแผงกระจกหรืออะคริลิคที่ไม่สัมผัสแรงดันสูงหรือสภาพอากาศรุนแรง ค่าความคลาดเคลื่อน ISO 3302-1 1996 Class E-2 ส่วนที่เหลือของปะเก็นติดกระจกนั้นติดตั้งง่าย และมีการปกป้องเพื่อให้ทนสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปะเก็นเหล่านี้ สามารถใช้ในที่ที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรง ปะเก็นติดกระจกนี้ ผลิตจาก EPDM แข็งสีดำ

ปะเก็นฟองน้ำ

ปะเก็นฟองน้ำผลิตจาก EPDM สีดำ และแกนสปริงโลหะ รูปทรงแบบคลิป ช่วยปกป้องและซีลขอบ ยืดหยุ่นและใช้มือกด ช่วยให้ใช้งานง่ายและเร็ว ปะเก็นด้านข้างหรือด้านบน พร้อมจำหน่ายแบบม้วนขนาด 20.0 หรือ 10.0 เมตร

ปะเก็นแบบครีบ

มีให้เลือกแบบครีบเดี่ยวหรือคู่ ปะเก็นครีบเดี่ยวผลิตจาก EDPM ส่วนปะเก็นครีบคู่มีด้ามจับยางแข็ง เพื่อยึดจับแผงได้ดีขึ้น และยางนิ่มช่วยเรื่องการบีบอัด ทั้งสองทรงมีความยืดหยุ่น และสามารถกดได้ด้วยมือ ใช้งานง่ายและเร็ว เคลือบสีดำและมีแกนสปริงโลหะ จำหน่ายแบบม้วน 20.0 เมตร