Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

Quick Release ปลายท่อ ฝาครอบปลาย

 (7 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขอบปลาย

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ฝาครอบส่วนปลายมีความเป็นอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เนื่องจากรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา และยังให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ ป้องกันความเสียหายและสิ่งสกปรกอีกด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุที่ยืดหยุ่นและทนทาน ทำให้ฝาครอบเหล่านี้เป็นโซลูชันที่ทนทานตามที่โครงการของคุณต้องการ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ด้วยดีไซน์แบบดันเข้าพอดีที่ง่ายดาย

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • ตัวเลือกการตกแต่ง: แบบมันเงาและแบบด้าน
  • สี: ดำและขาว
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกปลายท่อแบบมีสัน

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ฝาครอบส่วนปลายท่อยางชนิดนี้ไม่มีเกลียวและมีให้เลือกทั้งสีแดงหรือเหลือง เรามีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ฝาครอบส่วนปลายแบบไม่มีเกลียวของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีฟ้า เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ฝาครอบส่วนปลายกลมไวนิล

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ฝาครอบส่วนปลายที่ยืดหยุ่น - มาตรฐาน

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบปลายท่อแบบยืดหยุ่นของเรามีหลายขนาด ซึ่งเหมาะสำหรับเกลียวเมตริก, BSP และ UNF Flexicaps เหล่านี้มีความทนทาน จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ลวดลายไวนิลที่สวยงามทำให้สามารถใช้ในงานตกแต่งได้ดีเป็นพิเศษ ด้วยความเอนกประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย การป้องกันเกลียว การควบคุมฝุ่นและความชื้น การเข้ารหัสสีและการปิดส่วนปลายท่อและแกนระหว่างการทำสีและการชุบ

วัสดุ PVC ที่ยืดหยุ่นได้ (ค่าความแข็ง 90 Shore) สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานที่สูงและสามารถยืดออกได้เกินกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่สร้างขึ้นในขณะนั้นได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ PVC สูตรพิเศษจะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ออกซิเดชัน น้ำมัน และความชื้น ในขณะที่ฝาปิดมีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม และยังสามารถทากาวติดบนชิ้นงาน PVC อื่นๆ ได้อีกด้วย

เป็นโซลูชันที่ประหยัดสำหรับการใช้งานครั้งเดียว

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • สี: เหลือง
  • การตกแต่ง: มันเงา

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ฝาครอบส่วนปลายสี่เหลี่ยม - สำหรับงานภาระหนัก

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ฝาครอบส่วนปลายพีวีซีสี่เหลี่ยมสีดำเหล่านี้มีให้เลือกหลากหลายขนาดซึ่งเหมาะสำหรับท่อเหลี่ยม ฝาครอบสี่เหลี่ยมจัสตุรัสเงามันเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อและมีความยืดหยุ่นและติดตั้งง่ายให้ผิวเคลือบเงาที่น่าสนใจ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ฝาครอบส่วนปลายแบบยืดหยุ่น - ทนต่อน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ฝาครอบส่วนปลายแบบยืดหยุ่นทำจากวัสดุที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถยืดได้จนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเพื่อความกระชับพอดี ให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานแบบเกลียว

ฝาครอบมีแถบแขวนซึ่งทำให้สามารถใช้กับตะขอลวดได้ เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุม

ฝาครอบทนต่อการฉีกขาดได้มาก ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทาน ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ PVC สีเขียวเหมาะสำหรับใช้งานประเภทน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบี

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • สี: ดำและเขียว

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)