สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(19 กลุ่มสินค้า)
จุกกรวยสำหรับปิดคลุมเป็นอุปกรณ์ปิดคลุมอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นจุกหรือเป็นฝาปิดได้ การออกแบบที่เรียวช่วยให้ชิ้นส่วนสามารถเสียบเข้ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และอุดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้หลากหลายขนาด จุกเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุมต่างๆ เช่น การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ และการชุบอะโนไดซ์
ผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย ซึ่งรวมถึงซิลิโคนระดับพรีเมียมและ EPDM ราคาประหยัด ซิลิโคนจะใช้ประโยชน์จากระดับอุณหภูมิสูง และสามารถใช้ได้หลายครั้ง ในขณะที่ EPDM ก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ โดยมีความต้านทานความร้อนที่ต่ำกว่า แต่ทนทานต่อสารเคมีได้ดีกว่า
ฝาครอบส่วนปลายมีความเป็นอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เนื่องจากรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา และยังให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ ป้องกันความเสียหายและสิ่งสกปรกอีกด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุที่ยืดหยุ่นและทนทาน ทำให้ฝาครอบเหล่านี้เป็นโซลูชันที่ทนทานตามที่โครงการของคุณต้องการ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ด้วยดีไซน์แบบดันเข้าพอดีที่ง่ายดาย
ฝาครอบส่วนปลายท่อยางชนิดนี้ไม่มีเกลียวและมีให้เลือกทั้งสีแดงหรือเหลือง เรามีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ
ฝาครอบปิดคลุมดึงง่ายให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ปิดปลาย เช่น แท่ง ท่อ และท่อในระหว่างกระบวนการผลิต การใช้งานทั่วไปได้แก่ การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ
ฝาครอบมีรูปลักษณ์แบบหน้าแปลนและมีซีลภายในที่ให้การยึดติดที่มั่นคง ฝาปิดครอบเหล่านี้ติดตั้งง่าย เพื่อให้ติดตั้งได้พอดีที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนที่จะปิดคลุมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ซิลิโคนเป็นวัสดุปิดคลุมระดับพรีเมียมซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมี EPDM เป็นตัวเลือกวัสดุที่ประหยัดกว่าแต่ทนทานต่อความร้อนน้อยกว่า ทั้งตัวเลือกซิลิโคนและ EPDM สามารถใช้งานได้หลายครั้ง
ท่อแบบดาวเป็นโซลูชันการปิดคลุมที่เหมาะสำหรับสตัดและเดือยขนาดยาว ซึ่งฝาครอบมีขนาดสั้นเกินไป ทรงรูปดาวช่วยให้ชิ้นส่วนมีความยืดหยุ่นและเข้ากับเส้นผ่านศูนย์กลางที่แน่นได้อย่างง่ายดาย
ท่อมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถใส่ได้พอดีกับผลิตภัณฑ์หลายแบบ เหมาะกับสตั๊ดเกลียว ท่อแบบไม่มีเกลียว หรือรูปทรงที่ไม่สม่ำเสมอ ทนความร้อนได้ดี
ท่ออุณหภูมิสูงเป็นโซลูชันการปิดคลุมที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้พอดีกับชิ้นส่วนที่กว่า ซึ่งฝาครอบมาตรฐานมีขนาดที่สั้นเกินไป ท่อนี้สามารถใช้กับฝาครอบได้ถ้าต้องการ ฝาครอบเหล่านี้ใช้กับสตัดและหมุดแบบยาว
โดยบรรจุอยู่ในม้วน และสามารถตัดท่อได้ตามความยาวที่ต้องการ การตัดให้ยาวจะทำให้มีแถบดึงที่ง่าย เพื่อการถอดที่รวดเร็ว สามารถปิดคลุมผ่านรูได้โดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อและดึงผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางนั้น
ท่อมีความยืดหยุ่นและใช้งานได้กับความผิดปกติ โดยจะไม่ละลายหรือแข็งตัว และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประหยัด
การใช้งานที่นิยมใช้กัน ได้แก่ การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบไฟฟ้า การชุบ การชุบอะโดไนซ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด
ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ
ฝาครอบส่วนปลายแบบไม่มีเกลียวของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีฟ้า เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ
ฝาครอบปิดคลุมที่ขยายได้เป็นทางเลือกที่ดีขึ้นสำหรับฝาแบบธรรมดาเมื่อส่วนที่จะปิดมีรูปร่างที่น่าอึดอัด ฝาครอบปิดคลุมสามารถขยายได้โดยการยืดด้วยปลายยางยืดหรือโดยการยืดตามความยืดหยุ่นของวัสดุ ฝาครอบยางยืดทำให้มีการยึดที่หลวมดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการป้องกันทั่วไปในระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บหรือการบังแสง ฝาครอบวัสดุที่ยืดออกจะยึดชิ้นส่วนได้แน่นกว่าโดยการจับดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการใช้งานโดยใช้แรงกดบนชิ้นส่วน
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียวโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีธรรมชาติเหล่านี้ใช้เพื่อป้องกันเกลียว BSP และ UNF ปีกขนาดเล็กช่วยให้ยึดได้ง่ายด้วยประแจหลุมโดยไม่ต้องถอดฝาครอบป้องกันออก ทำให้สามารถจัดการได้อย่างประหยัดและมีการป้องกันเพิ่มเติมจากสารปนเปื้อน คุณอาจสนใจฝาครอบป้องกันน็อตที่หลากหลายของเรา
ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบปลายท่อแบบยืดหยุ่นของเรามีหลายขนาด ซึ่งเหมาะสำหรับเกลียวเมตริก, BSP และ UNF Flexicaps เหล่านี้มีความทนทาน จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ลวดลายไวนิลที่สวยงามทำให้สามารถใช้ในงานตกแต่งได้ดีเป็นพิเศษ ด้วยความเอนกประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย การป้องกันเกลียว การควบคุมฝุ่นและความชื้น การเข้ารหัสสีและการปิดส่วนปลายท่อและแกนระหว่างการทำสีและการชุบ
วัสดุ PVC ที่ยืดหยุ่นได้ (ค่าความแข็ง 90 Shore) สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานที่สูงและสามารถยืดออกได้เกินกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่สร้างขึ้นในขณะนั้นได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ PVC สูตรพิเศษจะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ออกซิเดชัน น้ำมัน และความชื้น ในขณะที่ฝาปิดมีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม และยังสามารถทากาวติดบนชิ้นงาน PVC อื่นๆ ได้อีกด้วย
เป็นโซลูชันที่ประหยัดสำหรับการใช้งานครั้งเดียว
สายคล้องที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมและยึดส่วนประกอบสองชิ้นที่แยกจากกัน มีห่วงยึดที่ปลายด้านหนึ่งและรูยึดที่ปลายอีกด้าน ทำให้ยึดเข้ากับวัตถุที่เชื่อมต่อกันได้อย่างปลอดภัย
สายคล้องนี้สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่สายเคเบิลและฝาครอบกันฝุ่น ไปจนถึงตู้ควบคุมไฟฟ้าและฝาครอบ ร่องยึดคู่บนห่วงยึดช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดสำหรับการใช้งานอย่างหนักหน่วง เมื่อใช้งานหนัก เพียงยึดห่วงเข้ากับช่องยึดทั้งสองช่องเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถยืดได้ถึง 3 เท่าของความยาวที่กำหนด
ฝาครอบส่วนปลายนั่งร้านเป็นโซลูชั่นที่ดีสำหรับการใช้กับส่วนปลายเสานั่งร้านและการใช้งานอื่นๆ เนื่องจากมีสีที่สว่างซึ่งช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจน ใช้งานง่ายและรวดเร็วและสามารถใช้ในบ้านและนอกบ้านได้ มีให้เลือกทั้งสีเหลือง ส้ม ฟ้า และเขียวและทำจาก LDPE
ฝาครอบส่วนปลายแบบยืดหยุ่นทำจากวัสดุที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถยืดได้จนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเพื่อความกระชับพอดี ให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานแบบเกลียว
ฝาครอบมีแถบแขวนซึ่งทำให้สามารถใช้กับตะขอลวดได้ เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุม
ฝาครอบทนต่อการฉีกขาดได้มาก ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทาน ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ PVC สีเขียวเหมาะสำหรับใช้งานประเภทน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบี
ฝาครอบแบบปลดเร็วเพื่อการใช้งานในระบบไฮดรอลิก ชิ้นส่วนตัวเมียนี้เหมาะกับใช้ปกป้องคัปปลิงแบบปลดเร็วมาตรฐาน ISO 7241-1 ซีรีส์ A และ B
ฝาครอบนี้ออกแบบมาให้ติดไว้กับสายยาง โดยให้การปกป้องฝุ่นและความชื้นเข้า รวมทั้งทนทานต่อการสึกก่อนได้ดี
ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้
ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ
ผลิตภัณฑ์ฝาครอบปิดคลุมแหวนเหล่านี้สามารถใช้เป็นฝาครอบป้องกันสำหรับปลายเกลียวและปลายที่ไม่มีเกลียวได้
ถึงแม้ผลิตภัณฑ์จะได้รับการออกแบบเป็นฝาปิดเป็นหลัก แต่แหวนในตัวนี้ยังปิดคลุมพื้นที่โดยรอบและปกป้องขอบอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ารูของการทำงานจะปราศจากสิ่งปนเปื้อนและความเสียหาย โซลูชันการปิดคลุมที่มีประโยชน์หลากหลายมากนี้ยังสามารถกลับหัวและใช้เสียบรูได้อีกด้วย
ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ