สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(1 กลุ่มสินค้า)
Soft Knurled Caps are a simple and economical way of protecting metric and UNF threads during painting, assembly or transportation. They have a knurled exterior and are manufacured from a soft, durable TPE/TPV that provides a better grip and a tight fit. Protects pipe ends from damage, and keeps dirt and debris out.
Easy to install and remove. They can operate in a temperature from -60 C up to 135 C.
Commonly used in plumbing, HVAC, and industrial applications.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
เว็บไซต์จะปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2026 โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์
บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสั่งซื้อสินค้า ขอรับตัวอย่างสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่ sales@essentracomponents.co.th หรือโทร +66 2 007 2192 / +66 65 965 4406
โปรดทราบว่า ตั้งแต่เป็นต้นไป เว็บไซต์นี้จะใช้สำหรับแสดงข้อมูลและแค็ตตาล็อกสินค้า (Product Catalogue) เท่านั้น หากต้องการสั่งซื้อสินค้า ขอรับตัวอย่างสินค้า หรือขอไฟล์ CAD กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ