Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

โลหะ การล็อค สลักเกี่ยว

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวล็อคที่สองปรับได้

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ขอเกี่ยวแบบดึงพร้อมล็อคที่สองมีปุ่มล็อคเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือน เหมาะกับตัวยึด M4 และมาพร้อมกับตัวเหนี่ยว การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมต่างๆ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึง - พลาสติกและยาง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ลํอคแบบมือจับเลื่อน

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

กลุ่มผลิตภัณฑ์มือจับเลื่อนเป็นแบบกดกระเด้งล็อคสำหรับงานภาระหนักซึ่งเหมาะสำหรับตู้ขนาดใหญ่ สามารถเปิดล็อคจากด้านในได้โดยการขยับลูกเบี้ยวการปิดสแลมต้องใช้อุปกรณ์ล็อคเพื่อสั่งภายใต้หมายเลขชิ้นส่วน 016A71E ตัวเลือกวัสดุที่ร่องกุญแจเหมือนกันและร่องกุญแจแตกต่างกันและระดับ IP54 เป็นโซลูชันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานและความปลอดภัยเพิ่มเติม

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

แบบดึงปรับได้พร้อมขอเกี่ยวหัวสามเหลี่ยม

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สลักดึงสลับแบบปรับได้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงภาชนะ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องทำความสะอาดอุตสาหกรรม การออกแบบมีตัวจับแบบยึดด้วยสกรูที่ให้ระยะการจับที่ปรับได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาในวัสดุหลากหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานและมีตัวเลือกกุญแจที่ล็อคได้หรือไม่สามารถล็อคได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)