Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ใช้ไขควงและเครื่องมือ สแตนเลส ล็อคกระบอกสูบ

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

กุญแจหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ติดตั้งง่าย

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายในช่องเจาะขนาด 20.2 x 22.2 มม. และยึดโดยใช้คลิป เหมาะสำหรับทั้งประตูด้านขวาและด้านซ้าย สปริงภายในให้แรงบิด 1.5 มม. และสามารถใช้สำหรับความหนาของแผงตั้งแต่ 0.8 ถึง 2.0 มม.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ล็อคลูกเบี้ยว - ตัวล็อคทรงกระบอก

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สลักกลอนออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงแผงและประตูของคุณด้วยกลอนหมุน ที่ผนึกล็อกด้วยการเกี่ยวเข้ากับกรอบหรือช่องรับเดือยที่อยู่ด้านหน้า

ที่ล็อกเหล่านี้สามารถประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เพื่อการยึดติดอย่างง่ายดายและรวดเร็ว สามารถติดตั้งกับประตูที่มีความหนาตามปกติ และเหมาะสำหรับใช้กับการใช้งานด้านการเข้าถึงแบบใช้งานเบา

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ตามชนิดของล็อก ประกอบไปด้วย Master Key, Keyed Alike, Keyed to Differ, Number Lock, K0400, K0600, K333 และ CH751 จำหน่ายพร้อมลูกกุญแจ 2 ดอก

  • วัสดุ: อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน (ABS) พอลิเอไมด์ (PA) สแตนเลส และ สังกะสีอัลลอยหล่อขึ้นรูป
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ชุบโครเมียมมันวาว ชุบไฟฟ้า เคลือบสีฝุ่น ชุบโครเมี่ยม และสแตนเลส

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - แข็งแรง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่แข็งแรงเกรด IP65 และเหมาะสำหรับมือซ้ายหรือขวา เมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่งปลดล็อค ลูกกุญแจจะถูกใช้เป็นลูกบิด กุญแจเฉพาะสำหรับล็อคนี้และต้องสั่งซื้อพร้อมกับล็อค เลือกกุญแจชุบโครเมี่ยม (16711E) หรือกุญแจรมดำ (16712E)

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)