Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

คงที่ โลหะ ล็อคกระบอกสูบ

 (7 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

กุญแจสลักและล็อค

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

กุญแจหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ติดตั้งง่าย

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายในช่องเจาะขนาด 20.2 x 22.2 มม. และยึดโดยใช้คลิป เหมาะสำหรับทั้งประตูด้านขวาและด้านซ้าย สปริงภายในให้แรงบิด 1.5 มม. และสามารถใช้สำหรับความหนาของแผงตั้งแต่ 0.8 ถึง 2.0 มม.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึง - พลาสติกและยาง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขอเกี่ยวไม่มีสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็กมีเกลียว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคลูกเบี้ยวขนาดเล็กนี้ไม่มีสปริงและมีร่องกุญแจเหมือนกัน ประเภทที่ยึดด้วยน๊อตพอดีกับรูเจาะขนาด 16.2x14.2 ประเภทที่ยึดด้วยคลิปพอดีกับรูเจาะขนาด 17.2 x14.2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - แข็งแรง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่แข็งแรงเกรด IP65 และเหมาะสำหรับมือซ้ายหรือขวา เมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่งปลดล็อค ลูกกุญแจจะถูกใช้เป็นลูกบิด กุญแจเฉพาะสำหรับล็อคนี้และต้องสั่งซื้อพร้อมกับล็อค เลือกกุญแจชุบโครเมี่ยม (16711E) หรือกุญแจรมดำ (16712E)

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

แผ่นกำหนดตำแหน่ง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

แหวนล็อคตำแหน่ง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

กลุามผลิตภัณฑ์ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรวมถึงแหวนยึด มีจำหน่ายในสองประเภทที่แตกต่างกัน หนึ่งคือเหล็กกล้าสปริงและอีกอันในสังกะสีฉีดขึ้นรูป เหมาะกับล็อคทุกชนิดที่มีรูยึดขนาด 20.2 x 22.2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)