Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

คว้านรู งานหนัก

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Leaf & Flag Stand Off Hinges

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Leaf and Flag Hinges are ideal for door removal when space to access inside of cabinet is difficult. The range comes in a choice of profiles and materials

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Adjustable Torque Hinges - w/Leaf Screw

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Adjustable Torque Hinges are operate with a single torque adjustment using the screw. They are used to hold doors or panels in position. The adjusting screw is made from stainless steel. The medium hinge is suitable for M4 fixings and the large hinge is suitable for M6 fixings both of which are not supplied

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Constant Torque Hinges - Position Controlled

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Constant Torque Hinges articulate and hold a panel in position; this eliminates the need for a gas strut or lid stay. The hinge design features a constant torque position control that provides constant resistance throughout the entire range of motion.

This control enables users to easily position doors, display screens and other mounted components and hold them securely at any desired angle - fully opened, fully closer or anywhere in between. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment and resulting in a long life-cycle.

Features a Zinc Alloy body with hardened Steel internal components.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)