Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ยึดด้วยสกรู บานพับออฟเซต บานพับเข้ามุม

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

91 Degree Offset Corner Hinge

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

90 Degree Offset Corner Hinges are available with different profiles to fit a combination of applications that offset the door to the frame. The profiles include bearing hinges, exposed hinges and torque hinges.

These hinges can be flat mounted or surface mounted, and have a number of mounting hole options. Mounting options include screw on and open holes. An adaptor is available (sold separately) for different dimensions. The maximum hinge rotational angle is 180 degrees.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Finishes include black powder coating options

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)