Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

เชื่อมบน บานพับซ่อน

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Plastic Corner Hinges

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Plastic Corner Hinges are made of polyamide 30% Glass Fibre Reinforced, with a pin made of plastic (POM). They are essentially used for light steel panels. The pin allows a quick removal of the door for easy access when internal access is required.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Metal Corner Hinges

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Corner Hinges with a broad range of hinge rotational angles.These hinges are are essentially used for steel panels on large sized internal applications.

This range features screw-on and weld-on mount options that are available as permanent or removable solutions. All hinges in this extensive range are suitable for left-hand and right-hand mounting.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy, Polyamide with 30% Glass Fibre, Stainless Steel
  • Pin Materials: PA, POM, Steel and Stainless Steel
  • Finish Options: Powder Coating, Chrome Plated, Spray Painted, Zinc Plated, Matt, Bright Chrome, Stainless Steel and No Finish
  • Colour Options: Black, Grey and Natural
  • Hinge Rotation Options: 105, 130 and 180 degrees

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Spring Loaded Corner Hinges & Pin

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Spring Loaded Concealed Hinges with Pin are for internally mounted doors. They can be used as a pair or a with hinge pin (32003192E) to be welded on the frame. they have a 110 degree hinge rotation angle and are suitable for left and right hand.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Screw On Concealed Hinges

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Concealed Hinges are primarily used for internally mounted doors and other entry ways. Suitable applications include metal enclosures, machinery covers and a variety of lightweight and heavy duty applications.

These hinges provide a smooth surface for the external part of the door panel and allows adjustment for variable drilling and fitting patterns. The integral pin enables easy removal of the door for better access options. Permanent and removable hinge options are available.

The range features options with a two part mounting application; the frame part is screwed on and the door part is mounted by nut or welded stud directly on to a door. Alternatively a range of quick and easy screw-mounting options are available that can be mounted with M5 or M6 screws (sold separately). Left Hand and Right Hand mounting options area available,.

  • Materials: ABS, Aluminium, Die Cast Zinc Alloy, Steel and Stainless Steel
  • Pin Materials: Steel and Stainless Steel
  • Finish Options: Matt, Zinc Plated, Stainless Steel and No Finish
  • Colour Options: Black, Grey, Natural, Silver and White
  • Maximum Hinge Rotations: 90, 93, 100, 110, 120, 125, 135, 180 and 360 degrees

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)