Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก แหวนคลิป

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Retaining Rings

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Retaining Rings act like a shoulder, which holds components and assemblies in place on a smooth shaft and can also be used in a housing or bore for one-time uses. Popular applications include retaining shafts.

They are installed into pre-manufactured grooves on axles and pins, creating a shoulder function and retaining the specified component or assembly. The ring design features a lip for easy assembly and dismantling.

This range also includes Fixing Rings, which can perform the same functions as a retaining ring, but can also be used as a space between components. They provide a firm assembly that can be adjusted and removed by hand.

  • Material: Polyoxymethylene (POM)
  • Colour: Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)