Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

NEMA สังกะสี แคมล็อก

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Quarter Turn Lock

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand applications. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.

The Quarter Turn Lock is equipped with a spring and seals to IP65 standard. These locks are ideal for use outdoors, on applications such as; cabinets and enclosures.

This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications. The lock is keyed, with key type options that include; 8mm Triangle, 8mm Square and Railway keys.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Finish options include Zinc Plating

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Handle Turn Cam Latches - L Handle

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.

Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Eurokey, Quarter Turn Key, Push Button, Keyed Alike, Keyed to Differ and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design
  • DIN-EN 1774 rated

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Adjustable T Handle w/ Compression

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Fixed and Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Black Powder Coated

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)