Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ใช้ไขควงและเครื่องมือ สแตนเลส แคมล็อก

 (7 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Quarter Turn Lock

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand applications. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.

The Quarter Turn Lock is equipped with a spring and seals to IP65 standard. These locks are ideal for use outdoors, on applications such as; cabinets and enclosures.

This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications. The lock is keyed, with key type options that include; 8mm Triangle, 8mm Square and Railway keys.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Finish options include Zinc Plating

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Quarter Turn Locks - Easy Fixing

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Quarter Turn Spring Latches

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

IP 65 Quarter Turn Spring Latches are ideal for use on electrical cabinets and enclosures. With 6 head styles and 7 grip ranges available, as well as 3 material options the variations are wide ranging for this product

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Compression Latches - Adjustable

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Compression Latches that feature a wide grip range with adjustable screw. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options that include; 4mm and 6mm for improved noise isolation.

The latch has noise dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions. The latch is rated per DIN-EN 61373.

The range features latches with a quarter turn cam operation and a choice of locking and non-locking options. Cams and driver keys are sold separately.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Finish Options: Chrome Plated, Powder Coating, Matt and Stainless Steel
  • Left Hand and Right Hand mounting

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Fixed Compression Cam Latches

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

"Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cam Locks - Cylinder Locking

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam that is secured by engaging the frame or keeper on the rear side.

These locks offer a tool-free assembly for quick and easy mounting. They can be mounted on to doors with common thickness and are ideal for lightweight access applications.

The range is is available with a choice of Lock Types, includes; Master Key, Keyed Alike, Keyed to Differ, Number Lock, K0400, K0600, K333 and CH751. Two keys are supplied.

  • Materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Polyamide (PA), Stainless Steel and Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Bright Chrome, E-Coat, Powder Coating, Chrome Plating and Stainless Steel

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Quarter Turn Locks - Secure

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)