Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ใช้ไขควงและเครื่องมือ โพลีเอไมด์ แคมล็อก

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Cam Locks - Cylinder Locking

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam that is secured by engaging the frame or keeper on the rear side.

These locks offer a tool-free assembly for quick and easy mounting. They can be mounted on to doors with common thickness and are ideal for lightweight access applications.

The range is is available with a choice of Lock Types, includes; Master Key, Keyed Alike, Keyed to Differ, Number Lock, K0400, K0600, K333 and CH751. Two keys are supplied.

  • Materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Polyamide (PA), Stainless Steel and Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Bright Chrome, E-Coat, Powder Coating, Chrome Plating and Stainless Steel

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)