Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

โลหะ อะไหล่และอุปกรณ์เสริม แคมล็อก

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Replacement Cams

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cams offered provides an alternative or replacement to the one delivered with our Locks. The range offer a choice of grip range, material and profile to suit many applications.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Locknuts for Cam Locks

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This Plastic Lock Nut is a suitable alternative to the metal lock nut that is supplied with the Plastic Quarter Turn with Spring latch range.

  • Material: Polyamide 30% Glass Fibre Reinforced
  • Colour: Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Actuator Plates

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Actuator Plates are used for mounting cam latches. They are suitable for use with most standard cam ranges. When applied with Swinghandles and accompanying rods, users benefit from a multi-locking system.

The Actuator Plate has a 3-point locking actuator plate that allows for multiple locking points.

  • M5 Screw mounted
  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)