Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สลักคันโยก สลักบิดล็อกแบบกด แคมล็อก

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Offset Compression Lever Latches

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Offset Compression Lever Latches are available in either a 0-24mm or 24-26mm adjustable grip range. They can come as either keyed alike, keyed different or with no locking mechanism. Where locking they are supplied with two keys per lock.

They are suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm and consist of an aesthetically pleasing trigger design.

Key type options include; No Key, Keyed Alike, Keyed to Differ, Padlock only, 16mm Rod Key, K7010-04, K332 and CH751.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Handle Finish options: Bright Chrome, Powder Coated and Stainless Steel
  • Colours: Black, Grey and Natural
  • To suit M5 fixings (not supplied)
  • Provides good gasket compression
  • Easy to use compression latch
  • Trigger designs included: Raised, Flush and Over-Centre.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)