สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(1 กลุ่มสินค้า)
These Beaded Cable Ties easily snap to a panel where cables or wires must be attached and provide a solid hold. They are designed to allow for easy cable application and removal while reducing slippage. Their material makes them strong, long-lasting, and resistant to external conditions like temperature and moisture.
It is simple to install and remove by push mount as needed for troubleshooting and repairs, eliminating the need for additional tools. Ideal to use in applications such as electrical wiring, automotive, HVAC systems or manufacturing.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ