Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก ยางร้อยสายไฟเข้า ปลอกร้อยสาย

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Membrane Entry Grommets - Hole Mounted

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting.Suitable for unthreaded holes.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Membrane Entry Grommets - Edge Holding

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cable Grommet allows multiple cables and wires to pass through, while offering protection from sharp edges. Helps keep cables tidy and organised. Available in a choice of material options, including; UL94 V2 rated natural Nylon 6/6 with a continuous working temperature of 80C or Black Silicone Rubber with a 65 Shore A hardness rating and a continuous working temperature of 180C. All dimensions reflect the product in an installed state.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)