Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

PVC แคลมป์สายเคเบิลแบบแบน ข้อรัดสายเคเบิล

 (9 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Adhesive Mount D Clamp

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Adhesive Mount D-style Cable Clamps are designed to organise and securely hold wires, cords and cables in place. They are quick and easy to mount due to their adhesive base. It can be used on various surfaces, including walls, ceilings, and floors.

Resistant to high vibration, it can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Adhesive mount J Clamp

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These J-Cable Clamps securely attach and organise cables, wires, and tubing. These protect cables from being damaged or coming loose. Resistant to weather and UV rays, they are designed to be quick and easy to mount due to their strong acrylic adhesive backing, eliminating the need for drilling or additional hardware.

The sleek and discreet design of the adhesive mount J clamp ensures a clean and professional look in any setting. They can be used in various automotive, electrical, and construction applications.

  • Material: PVC
  • Colour: Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Adhesive Mount R Clamp

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

R- Style Adhesive Mount Cable Clamps are designed to securely gather, routes and locks wires, cords and cables in place where threads can be removed.The Mount is used with a rubber adhesive base that makes it quick and easy to install or remove. It is used in walls, ceilings, and floors.

Resistant to high vibration, it can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Adhesive Mount U Clamps

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Low profile adhesive cable clamps for use on densely packed boards or other limited space applications. Good for mounting bundles in corners or along edges.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - U, Adhesive Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cable Clamps provide a secure yet simple fastening and are an ideal cable management solution for a variety of applications. The adhesive mount is a very secure yet removable application.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Adhesive Mount, C Style

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

C-Style Adhesive Mount Cable Clamps have an acrylic-based adhesive that makes mounting and removing quick and simple. It securely organises and holds cables, tubes, or wires in place. The Clamps C style allows for very simple application and removal of the bundle. Ideal for use on a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors.

It is resistant to high vibration and can maintain a secure grip even when used continuously. Used in the electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Adhesive Mount Cable Clamps

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Adhesive Mount Cable Clamps feature a ratchet clip that organizes and securely holds wires, cords and cables in place. They are quick and easy to mount due to their adhesive backing. It can be easily locked and reopened for route changes.

Resistant to high vibration and can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Flat Cable Clamp - Adhesive Mount, Dual Clamp

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

For flat or ribbon cables Flat Cable Clamps are ideal and the adhesive mount clamps offer a secure fastening with a simple installation thanks to the adhesive base. These clamps also offer dual clamping

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Flat Cable Clamp - Adhesive Mount, Top Lock

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

For flat or ribbon cables Flat Cable Clamps are ideal and the adhesive mount aluminium clamps offer a secure fastening with a simple installation thanks to the adhesive base. These are top locking for added cable stability

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)