Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก ที่ยึดตัวเก็บประจุ ข้อรัดสายเคเบิล

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Capacitor Holder

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Standing Capacitor Holders are intended to screw onto the chassis and secure the capacitor to a flat surface. It is a strong, one-piece device with a robust, secure attachment that ensures endurance and longevity even in harsh conditions. It is simple to install or remove by screwing it in. The holder secures the capacitors even in high-vibration settings.

This eliminates the need for regular capacitor readjustment or repositioning, ensuring optimal performance and lowering the danger of electrical failure. It is offered with or without mounting hardware, with or without an internal standoff feature to separate the capacitor from the chassis, and without the internal standoff feature for pass-through applications. Used in applications including electronic circuit boards, power electronic components, and industrial automotive systems.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)