สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(2 กลุ่มสินค้า)
These Cable Clamps are used to gather and route cables and wires, keeping them tidy, secure, and conveniently accessible. The robust structure ensures your cables are securely held in place, eliminating tangling, damage, or accidental disconnection. It has a plug-in application for simple installation, and the adjustable clip accommodates a wide range of wire diameters.
It is excellent for high vibration applications since, once closed, the clip will not open until the tab is released. There is still the option to reopen the tab and reutilise the clamp with alternative cable diameters. The snap-on design allows for quick installation and can be used in cabling applications such as data centres and networking facilities, telecommunications networks, or electrical.
Adjustable Clips are push mounting into a panel and then the adjustable clip is versatile to accept an array of cable sizes.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ