Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

คงที่ บุชชิ่งแบบกดยึด บุชชิงสายเคเบิล

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

บุชชิ่งอเนกประสงค์ - รูเปิด/ปิด

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

บุชชิ่งแบบเปิดมาตรฐานมาพร้อมการออกแบบให้ดันเข้าได้ง่าย ซึ่งช่วยให้สามารถล็อกเข้าที่ได้สำหรับแผงที่มีความหนาปกติ การออกแบบที่แยกส่วนกันช่วยให้สามารถประกอบบุชชิ่งเข้ากับรูในแผงที่มีมัดสายไฟอยู่แล้วได้

การออกแบบเพื่อปกป้องสายเคเบิล สายไฟ และท่อจากขอบของแผ่นโลหะที่แหลมคม ไม่สม่ำเสมอกัน และไม่ได้ขัด ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการติดตั้ง ใช้เพียงปลายนิ้วกด

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6 ทนความร้อน
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

บุชชิ่งแบบกดล็อค - รูปิด

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

บุชชิ่งแบบปิดออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟ สายเคเบิล และท่อจากขอบแหลมคมของรูที่ผ่านการดึงและเจาะในแผ่นโลหะ

วัสดุราคาประหยัดและทนทานช่วยให้เปิดได้อย่างราบรื่น เรายังมีบุชชิ่งที่ทนทานและทนต่อความร้อนได้ดีให้คุณเลือกใช้อีกด้วย

การออกแบบบุชชิ่งแบบปิดยังมาพร้อมล็อกหลายตัว ซึ่งช่วยให้บุชชิ่งสามารถล็อกเข้าที่กับแผงที่มีความหนาปกติได้เป็นอย่างดี ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและสะดวก การติดตั้งก็ทำได้เพียงใช้ปลายนิ้วกด จึงไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ

รองรับหลากหลายขนาด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องภายในหลายขนาด

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6 และไนลอน 6/6 ทนความร้อน
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)