Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สังกะสี บานพับอุตสาหกรรม บานพับปีกผีเสื้อ

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Leaf Hinges - Countersunk Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Countersunk Mount Leaf Hinges are a general purpose hinge that is suitable for a range of applications, and can be surface mounted on plain and flush mount doors.

The range offers different formats of countersunk holes depending on the strength of the support required by the application, as well as a choice of leaf shape styles and mounting hole quantities. Different rotation angles are available.

A choice of material choices are available to suit the environment demand of the application, including indoor and outdoor exposure.

  • Materials: Polyamide (PA), Steel, Stainless Steel and Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Brushed, Bright Chrome, Mirror, Matt, Chrome Plated, Satin, Zinc Plated and Polished
  • Colours: Black, Clear, Grey, Natural, Silver and White
  • Hinge Rotation Options; 100, 180, 240 and 270 degrees

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Leaf Hinges - Through Hole Mount with Cover Plate

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

A range of Leaf Hinges that have a through-hole mount design and features a cover plate. The cover protects the screws used to mount the hinge, as well as offering a more visually pleasing appearance.

The hinge provides up to 5mm of adjustment and has either a 165 or a 180 degree maximum hinge rotation. These leaf hinges allow for easy and quick door removal.

  • M5 fixings are AISI 304 stainless steel.
  • Materials: Polyamide 6 (PA) and Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Black Matt and Mirror

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Leaf Hinges - Male Stud Thread Insert Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Leaf Hinges with an all-metal design are suitable for mounting on flush mounted doors with threaded stud installations.

The hinges have a maximum rotation of 180 degrees and can be screw-mounted using M5, M6 and M8 stud thread size fixings.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Finish Options: Matt, Powder Coating and Stainless Steel
  • Leaf Shapes: Rectangular and Square

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Constant Torque Hinges - Position Controlled

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Constant Torque Hinges articulate and hold a panel in position; this eliminates the need for a gas strut or lid stay. The hinge design features a constant torque position control that provides constant resistance throughout the entire range of motion.

This control enables users to easily position doors, display screens and other mounted components and hold them securely at any desired angle - fully opened, fully closer or anywhere in between. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment and resulting in a long life-cycle.

Features a Zinc Alloy body with hardened Steel internal components.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)