Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

เหล็กกล้า คว้านรู บานพับปีกผีเสื้อ

 (3 กลุ่มสินค้า)


กำหนดตำแหน่งบานพับทุกๆ 30 องศา

บานพับยึดเป็นบานพับแรงบิดที่เว้าทุกๆ 30 องศา ทำให้สามารถกำหนดและรักษาตำแหน่งแผงได้โดยๆม่ต้องมีส่วนประกอบเสริม แรงบิดเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานและผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขได้ ทำจากอะลูมิเนียมอะโนไดซ์ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบเพื่อความสวยงาม มีค่าแรงบิดที่หลากหลาย

บานพับทรงใบไม้ - ตัวยึดบนรูคว้าน

บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน

มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ (PA), เหล็กกล้า, สแตนเลส และสังกะสีอัลลอยด์หล่อ
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ปัดด้วยแปรง โครเมียมมันวาว ผิวกระจก ผิวด้าน ชุบโครเมียม ซาติน ชุบสังกะสี และขัดเงา
  • สี: ดำ ใส เทา ธรรมชาติ เงิน และขาว
  • ตัวเลือกมุมหมุนของบานพับ: 100, 180, 240 และ 270 องศา

บานพับทรงใบไม้ - สลักเกลียวหนึ่งด้านและสกรูหัวจมอีกด้าน

กลุ่มผลิตภัณฑ์บานพับทรงใบไม้นี้ยึดด้วยสลักเกลียวตัวผู้บนด้านหนึ่งและสกรูหัวจมบนด้านตรงข้าม กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เรียกอีกอย่างว่าบานพับทรงใบไม้ยึดบนพื้นผิวหรือบานพับแบบยกขึ้นที่มาในวัสดุที่หลากหลายที่เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่