สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(3 กลุ่มสินค้า)
Countersunk Mount Leaf Hinges are a general purpose hinge that is suitable for a range of applications, and can be surface mounted on plain and flush mount doors.
The range offers different formats of countersunk holes depending on the strength of the support required by the application, as well as a choice of leaf shape styles and mounting hole quantities. Different rotation angles are available.
A choice of material choices are available to suit the environment demand of the application, including indoor and outdoor exposure.
A range of Leaf Hinges that have a through-hole mount design and features a cover plate. The cover protects the screws used to mount the hinge, as well as offering a more visually pleasing appearance.
The hinge provides up to 5mm of adjustment and has either a 165 or a 180 degree maximum hinge rotation. These leaf hinges allow for easy and quick door removal.
Leaf Hinges with an all-metal design are suitable for mounting on flush mounted doors with threaded stud installations.
The hinges have a maximum rotation of 180 degrees and can be screw-mounted using M5, M6 and M8 stud thread size fixings.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ