Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ยึดด้วยสกรู กำหนดตำแหน่ง บานพับปีกผีเสื้อ

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Constant Torque Hinges - Position Controlled

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Constant Torque Hinges articulate and hold a panel in position; this eliminates the need for a gas strut or lid stay. The hinge design features a constant torque position control that provides constant resistance throughout the entire range of motion.

This control enables users to easily position doors, display screens and other mounted components and hold them securely at any desired angle - fully opened, fully closer or anywhere in between. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment and resulting in a long life-cycle.

Features a Zinc Alloy body with hardened Steel internal components.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)