Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

คว้านรู บานพับอุตสาหกรรม บานพับปีกผีเสื้อ

 (6 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Set Position Hinge Every 30 degree

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Detent Hinges are Torque Hinges indented every 30 degrees allowing panels to be positioned and maintained withough auxiliary components. The torque is factory preset and cannot be modified by users. Made of Anodised Aluminiumm, a choice of finish is available for aesthetic appeal. Several torque values are available.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Leaf Hinges - Countersunk Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Countersunk Mount Leaf Hinges are a general purpose hinge that is suitable for a range of applications, and can be surface mounted on plain and flush mount doors.

The range offers different formats of countersunk holes depending on the strength of the support required by the application, as well as a choice of leaf shape styles and mounting hole quantities. Different rotation angles are available.

A choice of material choices are available to suit the environment demand of the application, including indoor and outdoor exposure.

  • Materials: Polyamide (PA), Steel, Stainless Steel and Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Brushed, Bright Chrome, Mirror, Matt, Chrome Plated, Satin, Zinc Plated and Polished
  • Colours: Black, Clear, Grey, Natural, Silver and White
  • Hinge Rotation Options; 100, 180, 240 and 270 degrees

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Leaf Hinges - Half Threaded Stud & Half Counter Sunk

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This range of Leaf Hinges is mounted with male stud on one leaf and countersunk screws on the oppostie leaf. The range of Surface Mount Leaf Hinges also referred as Stand Off Hinges is available in various materials to provice a solution to most applications.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Leaf & Flag Stand Off Hinges

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Leaf and Flag Hinges are ideal for door removal when space to access inside of cabinet is difficult. The range comes in a choice of profiles and materials

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Adjustable Torque Hinges - w/Leaf Screw

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Adjustable Torque Hinges are operate with a single torque adjustment using the screw. They are used to hold doors or panels in position. The adjusting screw is made from stainless steel. The medium hinge is suitable for M4 fixings and the large hinge is suitable for M6 fixings both of which are not supplied

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Constant Torque Hinges - Position Controlled

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Constant Torque Hinges articulate and hold a panel in position; this eliminates the need for a gas strut or lid stay. The hinge design features a constant torque position control that provides constant resistance throughout the entire range of motion.

This control enables users to easily position doors, display screens and other mounted components and hold them securely at any desired angle - fully opened, fully closer or anywhere in between. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment and resulting in a long life-cycle.

Features a Zinc Alloy body with hardened Steel internal components.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)