Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

การติดตั้งด้านหลัง สุขอนามัย มือจับแบบสะพาน

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Pull Handles - Metal/Female Right Angle

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.

The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.

Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.

  • Materials: Carbon Steel, Steel and Stainless Steel
  • Finish Options: Matt Shotblasted, Chrome Plated, Mirror and Bright Chrome

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)