Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก มือจับแบบสะพาน

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Pull Handles - Arch Shape Plastic

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.

The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.

  • Materials: Aluminium, PA 6, Die-Cast Zinc Alloy, Nylon, Steel and PPN
  • Finishes: Anodised, Chrome Plating, Powder Coating, Sand Grain, Textured, Matt, Stainless Steel and No finish
  • Colours: Black, Grey, Natural and Silver
  • Front and Rear mounting options

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Pull Handles - Through Hole Angled Arch

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Angled Arch are a style of pull handle that are front mounted and through-hole mounting. They have an ergonomic profile for pleasing aesthetics and user comfort during use. These pull handles are strong and suitable for machine applications.

  • Handle Material: Copper
  • Handle Finish: Coarse
  • Colour: Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)