สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(1 กลุ่มสินค้า)
Pop Rivets are a convenient fastener used mainly when panel access is limited or restricted to one side. This means they tend to be installed on the rear (blind) side of the application, allowing the components to be joined together.
Suitable for light to medium duty applications; these rivets can be used in the place of adhesives, screws, nuts and bolts. Pop Rivets permanently fix two materials together. They are ideal for thin applications, and suitable for materials including; woods, metals and plastics.
Easily installed, with a hammer or with a special riveting tool. Pop Rivets are inserted into a tight panel hole, passing through the two materials being riveted.
Our Pop Rivet range is strong, but lightweight. It offers good electrical insulating properties, as well as resistance from vibration, abrasion and corrosion.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ