Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน สายรัดเคเบิลแบบลูกบอล

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Beaded Cable Ties - Push Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Beaded Cable Ties easily snap to a panel where cables or wires must be attached and provide a solid hold. They are designed to allow for easy cable application and removal while reducing slippage. Their material makes them strong, long-lasting, and resistant to external conditions like temperature and moisture.

It is simple to install and remove by push mount as needed for troubleshooting and repairs, eliminating the need for additional tools. Ideal to use in applications such as electrical wiring, automotive, HVAC systems or manufacturing.

  • Material: PA, PP
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 HB

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Beaded Cable Ties - Standard, Removable

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Beaded Cable Ties are designed to provide secure and reliable cable management. With their unique beaded design and material, these cable ties offer exceptional flexibility, ease of use, and reusability. They also keep wires from slipping or sliding due to pulling forces.

They are easy to install and remove as needed for troubleshooting and repair. Used in various applications such as electrical wiring, data cabling, HVAC systems, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, PP, PE
  • Colour: Natural, Yellow, Red, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 HB

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)