Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน All-Fit

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Open/Closed Universal Cable Bushings

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Open Bushings that are universal in nature feature an easy to push in design. This allows them to easily lock into place at common panel thickesses. The split design allows side entry of pre-assembled cords, cables or tubes that have segments larger than the bushings internal diameter, such as connectors.

They offer ideal protection for wires, cables and tubing from unfinished, sharp edges. The open design allows the bushing to be assembled into holes that already contain a bundle. They can be adjusted to accept various diameters and shapes. Effortlessly installed with fingertip pressure, meaning no tools are required for installation.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

All-Fit Bushings - Closed

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.

The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.

Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 or Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)